Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Broj proizvoda:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom kočnicom, tip potpune kočnice, namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, boln...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom kočnicom, tip potpune kočnice, namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu. Priključak je izveden kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, kratka verzija. Kućište je opremljeno okretnim ležajem sa dve lopte i izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, a gazeći sloj je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom. Ovakva konstrukcija obezbeđuje pouzdan rad i stabilnost pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 80 kg pri brzini od 3 km/h.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge