Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Broj proizvoda:
2476PJO100R26-28S45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, u bolnicama i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, u bolnicama i u staračkim domovima i domovima za negu. Stablo (fiting) je izvedeno kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, što omogućava jednostavno i sigurno pričvršćivanje za nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno je okretnim ležajem sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegov klizni ležaj omogućava nesmetano kretanje. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, što doprinosi maloj težini i pouzdanosti u svakodnevnoj upotrebi. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima