Резиновые колеса
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 45 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 46 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 800 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 270 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает его идеальным решением для промышленного применения.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор представляет собой высокотехнологичное изделие диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8,3 мм. Конструкция выполнена из цинкового литого материала с протектором из литой резины, черной, электропроводной, и оборудована прецизионным шариковым подшипником, герметичным. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными, обеспечивающими надежное сцепление. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 320 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, без следов, вулканизированными протектором шириной 40 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Роликовый (игольчатый) подшипник обеспечивает динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг, что делает его идеальным решением для промышленного транспортного оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 32 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, установлен роликовый (игольчатый) подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм и ширину протектора 32 мм, корпус изготовлен из полипропилена с протектором из термопластичной резины. Длина ступицы составляет 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 32 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 160 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины без следов шириной 37 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 48 мм. Оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения в тележках и передвижном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины, черная. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 37 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 200 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 500 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов вулканизированными, обеспечивающими плавное движение по различным поверхностям. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине протектора 40 мм, длина ступицы 44,2 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Роликовый игольчатый подшипник гарантирует надежную работу при динамической нагрузке до 250 кг при скорости 4 км/ч и статической нагрузке до 500 кг.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 300 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, а в конструкции используется роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Колесо обладает динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статической нагрузочной способностью до 500 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 49 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 60 мм, длина ступицы составляет 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 295 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 590 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества резиновых колес
Резиновые колеса — универсальное и широко используемое решение для плавной, контролируемой и надежной мобильности. Ассортимент продукции TENTE включает в себя различные резиновые смеси и конструкции протекторов — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту и комфорт пола, до более прочных и износостойких каучуков, оптимизированных для обеспечения долговечности и эффективного качения. Выбирая правильную твердость резины и профиль протектора, соответствующие условиям эксплуатации, вы можете добиться идеального баланса сцепления, снижения шума, сопротивления качению и долговечности, что позволяет адаптировать эти колеса к различным эксплуатационным требованиям.
Резиновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Универсальное сцепление и сцепление — в зависимости от состава резины эти колеса могут обеспечить отличное сцепление с поверхностью, уменьшая проскальзывание на гладких или слегка неровных полах. Более мягкие составы улучшают сцепление, а более твердые каучуки отдают приоритет эффективности качения.
Защита пола — резиновые покрытия, не оставляющие следов, предотвращают образование потертостей и повреждений на деликатных полах, обеспечивая со временем чистый и профессиональный внешний вид.
Оптимизированный уровень шума и комфорта — мягкие резиновые протекторы естественным образом гасят вибрацию и шум качения, особенно на твердых и гладких поверхностях, таких как плитка или полированный бетон. Более твердые составы создают немного больше шума, но обеспечивают более высокую эффективность и долговечность на прочных полах.
Эффективные характеристики качения — благодаря правильному сочетанию твердости протектора и совместимости с полом резиновые колеса минимизируют сопротивление качению, что делает их подходящими для частой транспортировки и долговечной.
Типы резиновых колес
Резиновые колеса имеют широкий спектр конструкций, составов протекторов и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. Наше портфолио TENTE включает в себя различные варианты: от небольших легких колес для компактных применений до сверхпрочных решений, созданных для высокопроизводительного оборудования. Хотя материал протектора и конструкция колес являются ключевыми факторами производительности, тип корпуса, в котором используются колеса, также играет важную роль в определении их общей грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной пригодности. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает оптимальную функциональность, безопасность и срок службы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов резиновых колес:
Маленькие резиновые колеса
Небольшие резиновые колеса предназначены для применений, где требуются компактные размеры и контролируемая маневренность. Они доступны с различными протекторами из резиновой смеси и уровнями твердости, что позволяет им адаптироваться к различным условиям пола и требованиям к эксплуатационным характеристикам. Грузоподъемность и долговечность значительно различаются в зависимости от конструкции колес и типа корпуса, с которым они соединены. Например, легкие пластиковые корпуса подходят для сценариев с низкой нагрузкой, а усиленные стальные корпуса обеспечивают более высокую прочность и устойчивость. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса DIK, в которых в качестве материала протектора используется твердая резина TENTE Puretech, не оставляющая следов. Эти небольшие резиновые колеса имеют корпус из листовой стали и доступны с диаметром колеса 50 мм в качестве минимального варианта. Эти колеса обычно используются в наших колесиках Agila или Agila twin.
Колеса из цельной резины
Колеса из цельной резины обеспечивают отличную устойчивость и износостойкость. В зависимости от твердости протектора они могут обеспечить сбалансированные характеристики между эффективностью качения, сцеплением и демпфированием вибрации. Эти колеса обычно используются в средах, где надежность и стабильность имеют решающее значение. В сочетании с прочными типами корпусов, такими как сверхпрочная штампованная сталь, колеса из цельной резины могут выдерживать значительно большую грузоподъемность при сохранении длительного срока службы. Наши колеса FVP, изготовленные из прочной резины Puretech, являются одним из примеров из нашего ассортимента продукции. Они доступны с диаметром колес до 300 мм и могут выдерживать статические нагрузки до 1600 кг, 960 кг при 4 км/ч и 800 кг при 6 км/ч. Эти колеса из цельной резины обычно используются в наших грузовых роликах Kappa или Kappa.
Области применения резиновых колес
Резиновые колеса используются в самых разных отраслях промышленности благодаря своей адаптируемости и производительности. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях их обычно устанавливают на подъемники для пациентов, кресла с откидной спинкой, лечебные кресла, прикроватные тумбочки и стулья для душа. Они обеспечивают плавную и бесшумную мобильность и защищают чувствительные напольные покрытия. В промышленных условиях резиновые колеса поддерживают автоматизированные челночные системы, вилочные погрузчики и ролл-контейнеры, обеспечивая надежное качение в различных условиях поверхности. В мебельных и мобильных приложениях они часто интегрируются в тележки общественного питания, системы доставки еды и мебель, обеспечивая удобство использования и низкий уровень шума при работе. Выбрав правильную твердость протектора и совместив ее с типом пола, резиновые колесные диски можно настроить для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик — от хрупких внутренних поверхностей, не требующих оставляющих следов, до сложных промышленных условий, где важны долговечность и эффективное качение.