Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной и плавной работы мобильного оборудования. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено эластичными черными вулканизированными шинами, обеспечивающими отличное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 49 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
S4 Materialnummer
199043125
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,52 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
49 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Металлический
special-features-image
Особые функции