Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Номер продукта:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Levina light — поворотное колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализи...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Levina light — поворотное колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Изделие комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к химическим воздействиям, характерным для медицинской среды. Поворотный стержень, входящий в состав узла поворотного подшипника, позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обладает хорошей износостойкостью и низким уровнем шума при движении по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 103 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная конструкция идеально подходит для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования, компьютеров на колесах, тележек для диализа, тележек для медикаментов, тележек для ухода за пациентами, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке