Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071687
EAN:
4031582341416
Номер продукта:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на мебель. Фитинг выполнен ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для установки на мебель. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает соединение опоры с изделием без сквозного прохода. Корпус изготовлен из полипропилена и представляет собой поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться вокруг вертикальной оси. Материал корпуса, полипропилен, является электропроводным, что обеспечивает отвод статического электричества. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой-трубой, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса. Общая высота опоры составляет 56 мм. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом