Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости для обеспечения полной маневренности. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку, идентичную материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность при эксплуатации. Беговая поверхность оснащена подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное вращение. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для приковальных тумбочек, мебели общего назначения, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая надежную поддержку и удобство перемещения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
Номер материала S4
990074226
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,08 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал корпуса
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
7 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
7 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность монтажная пластина предназначена для крепления колесных опор и оснащена стержнем с U-образной пластиной. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая надежное крепление к конструкции. Общая высота изделия составляет 8 мм, что позволяет использовать его в компактных узлах. Максимальная статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес пластины составляет всего 0,04 кг, что делает ее легкой и удобной в монтаже. Данное изделие идеально подходит для применения в системах с колесными опорами, требующих надежного и компактного крепления.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Монтажная пластина является принадлежностью для крепления колеса поворотного с использованием стержня с L-образной пластиной. Изделие имеет общую высоту 8 мм и предназначено для надежного крепления к опорной конструкции. Пластина обладает размерами 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное и долговечное крепление колеса в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для колесных опор, оснащенный стержнем с L-образной пластиной для надежного крепления. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 25 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Общая высота конструкции составляет 8 мм, что позволяет компактно интегрировать элемент в конструкцию опоры. Изделие рассчитано на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, обеспечивая надежную фиксацию и стабильность работы колесной системы.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Монтажная пластина является принадлежностью для крепления колесных опор и представляет собой стержень с L-образной пластиной. Изделие имеет общую высоту 8 мм и предназначено для надежного крепления к опорным конструкциям. Пластина обладает размерами 40 мм в длину и 27 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное и долговечное крепление колесных опор в различных промышленных и бытовых приложениях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, а его вес равен 0,02 килограмма, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность и долговечность при эксплуатации в условиях повседневного использования.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и стабилизации конструкции. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой, обеспечивающим прочное соединение с основными компонентами. Общая высота штока составляет 3,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных узлах. Изделие имеет массу 0,02 килограмма, обеспечивая минимальное увеличение общего веса конструкции. Статическая грузоподъемность штока достигает 80 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях постоянных нагрузок и обеспечивает долговечность эксплуатации.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
R21-13X26/8

Принадлежность розетка представляет собой компактный аксессуар для колеса с креплением типа гнездо для литья под цинк, предназначенный для надежного соединения компонентов. Изделие характеризуется минимальным весом 0,01 кг и общей высотой 2 мм, что обеспечивает его компактность и удобство монтажа. Болт крепления имеет диаметр 13 мм, обеспечивая прочное соединение. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных и бытовых приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina — поворотное колесная опора с тормоз колеса, предназначенная для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели, оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и включает поворотный стержень, обеспечивающий плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет электропроводный полипропиленовый корпус с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оснащено подшипником скольжения с простой трубой для обеспечения долговечности и надежности в условиях постоянного использования. Общая высота изделия составляет 56 мм, что обеспечивает компактность и удобство интеграции в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует стабильность и безопасность эксплуатации в условиях повседневного использования в офисных и домашних помещениях.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg