Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Номер продукта:
A025PJI050L51-10 chrome
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным механизмом со стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, диаметром 50 мм, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам