Поворотное Колесная опора 50 mm
Mono
EAN:
4031582364583
Номер продукта:
A020PJI050L51-10 chrome
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное Колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипроп...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное Колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и использует стержень, поворотный для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что обеспечивает бесшумное качение и защиту напольных покрытий. Колесо диаметром 50 мм установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 30 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 60 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, оборудования домов престарелых и пансионатов, а также тележек для ухода за пациентами.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам