Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5075PJP125P30-12
EAN
4031582379419
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,56 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

Поворотное колесная опора Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
5077PJP125P30-12

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с покрышкой из термопластичная резина и прецисионый шариковый подшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, где требуется надежность и маневренность.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg