Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
EAN:
4031582379150
Номер продукта:
5077PJP125P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с покрышкой из термопластичная резина и прецисионый шариковый подшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья, где требуется надежность и маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции