Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Kappa load
EAN:
4031582445305
Номер продукта:
9652ITP250P63 flat kick pedal
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим торможением и концевиком колесной опоры, предназначенную для уст...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим торможением и концевиком колесной опоры, предназначенную для установки на подвижные платформы и транспортные средства. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна, тяжелого типа, и включает роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками, который обеспечивает свободное поворотное движение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 250 мм имеет обод из алюминия и протектор из полиуретана, литой, что обеспечивает сочетание малого веса, износостойкости и бесшумности качения. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и обеспечивающем плавный ход. Общая высота изделия составляет 305 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 2000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости движения 4 км/ч. Изделие применяется в авиакосмической промышленности и на аэропортовом оборудовании, в системах AMR, в автомобильной промышленности OEM, на производствах керамики и стекла, в производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя