Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий корпус с литой полиуретан протектором и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
Номер материала S4
990830357
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
1000 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
2000 kg
Общая высота
305 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
6,1 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
375 mm
Офсет (Смещение)
61 mm
Радиус поворота
187,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
55 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Направляющий фиксатор
Directional lock 9651/9681

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами и роликовыми механизмами. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и оптимальным весом 0,28 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации без существенного увеличения общей массы колесной системы. Аксессуар разработан для повышения функциональности и надежности работы роликовых опор в различных промышленных и бытовых применениях.

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами. Данное изделие обеспечивает дополнительную защиту нижних конечностей оператора при работе с мобильным оборудованием, оснащенным колесными опорами. Аксессуар имеет нулевой вес (0 кг), что указывает на его легкую конструкцию и минимальное влияние на общую массу системы.

Колесо 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора, имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 25 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Статическая грузоподъемность составляет 2200 кг, динамическая грузоподъемность - 1320 кг при скорости 4 км/ч или 1100 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, аэропортового оборудования, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, а также тяжелых AGV-систем.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, аэропортового оборудования, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, а также тяжелых AGV-систем.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg