Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом и концевиком колесной опоры, предназначенную для высоконагруженных приложений в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, а также в производственных и платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность при экстремальных нагрузках. Опора оснащена роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками в поворотном узле, обеспечивающим плавное вращение и распределение нагрузок. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч или 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9652ITP250P63 CL67
EAN
4031582314878
Номер материала S4
990830404
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Общая ширина
116 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
1000 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
2000 kg
Общая высота
305 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
6,05 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
375 mm
Офсет (Смещение)
61 mm
Радиус поворота
187,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
55 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для использования с роликовыми опорами и каретками. Данный компонент обеспечивает надежную защиту нижней части конструкции от механических повреждений, износа и воздействия внешних факторов. Изделие характеризуется минимальным весом, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы узла. Защита изготавливается с учетом стандартных размеров крепления к ножкам каретки и обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации в различных промышленных условиях.

Колесо 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 25 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу для равномерного износа. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 2200 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1100 кг при скорости 6 км/ч и 1320 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо универсальным решением для различных условий эксплуатации.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, что гарантирует плавное вращение и высокую грузоподъемность. Колесо диаметром 250 мм выполнено из алюминиевого сплава с полиуретановым литым протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим долговечность и точность работы. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 2000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч или 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в высоконагруженных приложениях с различными режимами эксплуатации.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load представляет собой поворотную колесную опору с тормоз направления, предназначенную для использования в различных промышленных приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, что обеспечивает плавное поворотное движение и высокую грузоподъемность. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод и покрыто литым полиуретаном, обладающим отличными амортизирующими свойствами и износостойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и минимальное сопротивление вращению. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 2000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч. Данная колесная опора применяется в аэрокосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg