Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860832
EAN:
4031582398120
Номер продукта:
468BIFP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Закрепленная опора
Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «поворотная колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом на...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «поворотная колесная опора с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления», что обеспечивает фиксацию колеса и управление направлением движения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая служит для установки опоры на несущую конструкцию. Поворотный узел корпуса имеет две гонки мяча и изготовлен из усиленной или нержавеющей стали, а сам корпус выполнен из тяжелого стального листа. Материал корпуса, по данным изделия, соответствует алюминию. Колесо диаметром 125 мм установлено на прецизионный шариковый подшипник и оснащено эластичной шиной без следов, вулканизированной. Габаритная высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч. Опора применяется в авиакосмической промышленности, на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения