Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta
Номер заказа:
990837723
EAN:
4031582366068
Номер продукта:
4688IFP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из алюминиевого корпуса с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции