Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta stainless
Номер заказа:
990830196
EAN:
4031582313758
Номер продукта:
8677UAD200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников