Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta stainless
Номер заказа:
990830139
EAN:
4031582313611
Номер продукта:
8671UAD200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для плавного качения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1000 кг, что делает данную опору подходящей для интенсивного промышленного использования в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников