Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Zeta с общий тормоз предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 200 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Алюминиевый обод колеса обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости конструкции. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с различными режимами нагружения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4687ITP200P63 cv
EAN
4031582366648
Номер материала S4
990860776
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
3,53 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
322 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
161 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар для колесика, предназначенный для защиты напольного покрытия и предотвращения повреждений при перемещении мебели или оборудования. Данное изделие имеет массу 0,75 кг и обеспечивает надежное крепление на ножку мебели, создавая барьер между колесиком и поверхностью пола. Защита эффективно снижает риск царапин, потертостей и других механических повреждений, что особенно важно при работе с паркетом, ламинатом или другими чувствительными к истиранию материалами. Конструкция аксессуара позволяет легко устанавливаться и демонтироваться без использования специальных инструментов, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в высоконагруженных промышленных приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции на различных поверхностях. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в экстремальных условиях. Колесо имеет диаметр 200 мм и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Беговая поверхность выполнена из литого полиуретана, а основание колеса изготовлено из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Zeta предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать устройство в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в различных условиях. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать изделие в различных режимах эксплуатации с учетом требуемых параметров производительности.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных приложений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных платформах и оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг и динамической грузоподъемностью 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для высоконадежного крепления с помощью прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча, выполненными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает надежное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость при работе на различных поверхностях. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg