Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной для монтажа, предназначена для использования в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из очень тяжелого стального листа и содержит две гонки мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающие надежное поворотное соединение. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено литым полиуретановым протектором, что обеспечивает долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо поддерживается прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что делает её идеальным решением для тяжелонагруженных приложений, требующих высокой надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4688ITP200P63 cv
EAN
4031582366686
Номер материала S4
990833046
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
117 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
2,31 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
117 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар для колесика, предназначенный для защиты напольного покрытия и предотвращения повреждений при перемещении мебели или оборудования. Данное изделие имеет массу 0,75 кг и обеспечивает надежное крепление на ножку мебели, создавая барьер между колесиком и поверхностью пола. Защита эффективно снижает риск царапин, потертостей и других механических повреждений, что особенно важно при работе с паркетом, ламинатом или другими чувствительными к истиранию материалами. Конструкция аксессуара позволяет легко устанавливаться и демонтироваться без использования специальных инструментов, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать устройство в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в различных условиях. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать изделие в различных режимах эксплуатации с учетом требуемых параметров производительности.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Поворотная колесная опора Zeta с общий тормоз предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 200 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Алюминиевый обод колеса обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости конструкции. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с различными режимами нагружения.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных приложений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных платформах и оборудовании. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг и динамической грузоподъемностью 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для высоконадежного крепления с помощью прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча, выполненными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает надежное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость при работе на различных поверхностях. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg