Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид и эластичные шины, без следов, вулканизированные протектор, установленное на прецисионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Данная опора обеспечивает надежную работу в условиях, требующих высокой коррозионной стойкости и точности перемещения грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8677UFX160P63
EAN
4031582313819
Номер материала S4
990829497
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
3,21 kg
Название продукта
Zeta stainless
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
322 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
161 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Поворотное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными и прецисионный шариковый подшипник герметичный для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к коррозионной стойкости и долговечности.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными, которые обеспечивают бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике герметичном для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и тележек.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид и эластичные шины, без следов, вулканизированные протектор, установленное на прецисcионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Поворотное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными и прецисионный шариковый подшипник герметичный для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к коррозионной стойкости и долговечности.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными, которые обеспечивают бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике герметичном для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и тележек.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид и эластичные шины, без следов, вулканизированные протектор, установленное на прецисcионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg