Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
Номер заказа:
990829522
EAN:
4031582313956
Номер продукта:
8678UFX160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными, которые обеспечивают бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике герметичном для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции