Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Номер материала S4
990028780
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
135 kg
Грузоподъемность статическая
270 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,58 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
334 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
167 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из обода из листовой стали и протектора из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, что делает его подходящим для применения в электронных системах и технологиях чистых помещений. Подшипниковый узел выполнен на роликовых игольчатых подшипниках, гарантирующих плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 270 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных применениях.

Легкие условия
160 mm
200 mm
Легкие условия
160 mm
200 mm