Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha
Номер заказа:
990028781
EAN:
4031582399233
Номер продукта:
3478DYR160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из обода из листовой стали и протектора из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, что делает его подходящим для применения в электронных системах и технологиях чистых помещений. Подшипниковый узел выполнен на роликовых игольчатых подшипниках, гарантирующих плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 270 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции