Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесо Zeta типа «Поворотная колесная опора с тормозом направления» предназначено для применения в авиакосмической промышленности, включая оборудование для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на раму или корпус транспортного средства. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча и изготовлен из усиленной или нержавеющей стали, при этом материал корпуса определяется как стальной лист, очень тяжелый, что обеспечивает высокую жесткость конструкции. Колесо диаметром 250 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность поворота и низкое сопротивление качению. Протектор колеса выполнен из полиуретана, литого, а обод изготовлен из алюминия, что снижает общую массу опоры. Габаритная высота изделия составляет 290 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 1600 кг. Динамическая грузоподъемность находится в диапазоне от 640 до 800 кг при скорости 6 км/ч и от 640 до 800 кг при скорости 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
Номер материала S4
990838070
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
290 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
4,6 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
360 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
180 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для использования с роликовыми опорами и каретками. Данный компонент обеспечивает надежную защиту нижней части конструкции от механических повреждений, износа и воздействия внешних факторов. Изделие характеризуется минимальным весом, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы узла. Защита изготавливается с учетом стандартных размеров крепления к ножкам каретки и обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации в различных промышленных условиях.

Колесо 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана, литого. Диаметр колеса составляет 250 мм, ширина беговой дорожки 55 мм. Ступица имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Принадлежность Puretech представляет собой специализированный аксессуар для кастора, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных колес. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и малым весом, составляющим 0,27 кг, что обеспечивает удобство при монтаже и не создает дополнительной нагрузки на конструкцию. Принадлежность Puretech предназначена для интеграции в системы кастеров, обеспечивая улучшенную производительность и долговечность мебельных элементов в условиях интенсивной эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное устройство в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Фиксированная колесная опора Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 250 миллиметров и оснащено литым полиуретановым протектором, обеспечивающим отличное сцепление и износостойкость. Ось колеса установлена на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 290 миллиметров. Статическая грузоподъемность конструкции достигает 1600 килограммов, что позволяет использовать опору в тяжелонагруженных приложениях. Динамическая грузоподъемность составляет 640 килограммов при скорости 6 километров в час или 800 килограммов при скорости 4 километра в час, обеспечивая надежную работу как при интенсивном движении, так и при медленном перемещении грузов.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Колесная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в авиакосмической промышленности и на аэродромном оборудовании, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции и передачу нагрузки на раму изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из стальной листовой заготовки особо толстой толщины, выполненной из двух гонок мяча, усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стойкость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 250 мм оснащено протектором из полиуретана и литья, а в качестве материала корпуса колеса используется алюминий, что снижает массу узла при сохранении прочности. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем плавное вращение и низкое сопротивление качению. Общая высота изделия составляет 290 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 640 до 800 кг при скорости 6 км/ч и 4 км/ч соответственно.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg