Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и аэропортового оборудования, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
Номер материала S4
990837830
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
290 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
4,39 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
360 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
180 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для использования с роликовыми опорами и каретками. Данный компонент обеспечивает надежную защиту нижней части конструкции от механических повреждений, износа и воздействия внешних факторов. Изделие характеризуется минимальным весом, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы узла. Защита изготавливается с учетом стандартных размеров крепления к ножкам каретки и обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации в различных промышленных условиях.

Колесо 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 55 мм. Ступица имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч или 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta представляет собой фиксированную колесную опору, оснащенную прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и содержит поворотный механизм на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающий надежное и долговечное соединение. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено литым полиуретановым протектором, что обеспечивает оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо поддерживается прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота изделия составляет 290 мм, что позволяет легко интегрировать опору в различные конструкции. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в мобильных приложениях. Zeta предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 250 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами, а корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg