Поворотное Колесная опора 300 mm
Kappa
Номер заказа:
990838283
EAN:
4031582348682
Номер продукта:
9680FTP300P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Поворотное колесная опора Kappa предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, с...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Kappa предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 300 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота опоры составляет 355 мм. Статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 1000 кг при скорости 6 км/ч и 1200 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Закрепленная монтажная плита
Монтажная плита закреплена шпилькой с гайкой
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе