Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 2400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
S4 Materialnummer
990830239
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1200 kg
Statische Tragfähigkeit
2400 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
14,79 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая, Усиленный
Material
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Schwenklager
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
445 mm
Ausladung
70 mm
Schwenkradius
222,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Чугун
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 300 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 92 мм с диаметром отверстия под ось 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2000 кг при скорости движения 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литой полиуретановой беговой дорожкой и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1440 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 2400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg