Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм и динамической нагрузкой 500 килограмм при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях высоких нагрузок и интенсивного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,96 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1600 кг и динамической нагрузкой 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с различными режимами движения.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

Zeta — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, обеспечивает надежное и стабильное решение для промышленных приложений. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивных нагрузок. Колесо диаметром 160 мм имеет протектор из литого полиуретана, обеспечивающий отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и эффективного вращения. Ступица колеса выполнена из алюминия, что снижает общий вес конструкции без ущерба для надежности. Общая высота опоры составляет 200 мм, что позволяет оптимально интегрировать изделие в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости движения 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в мобильных приложениях. Zeta предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

Поворотная колесная опора Zeta с общий тормоз предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, а его основание выполнено из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Опора обладает статической грузоподъемностью 1600 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 640 килограммов при скорости 6 километров в час или 800 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в различных условиях. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод с литым полиуретановым протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет беговую дорожку из литого полиуретана и алюминиевый обод, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 килограммов, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 килограммов при скорости 6 километров в час и 800 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет эффективно использовать изделие в различных режимах эксплуатации.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg