Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860891
EAN:
4031582398274
Номер продукта:
468SITP160P63 cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в различных условиях. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод с литым полиуретановым протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора характеризуется статической грузоподъемностью 1600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения