Технические данные
Наиболее важное качество роликов семейства "Omikron"
Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Разнообразные варианты креплений
Различные размеры крепежных элементов обеспечивают широкий диапазон применения.
Простое управление
Осевой шарикоподшипник для отличного вращения и коническим роликовым подшипником для отличных поворотных свойств при высоких нагрузках.
Быстрое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и снабжены смазочным ниппелем для удобства обслуживания.
Оптимизированная маневренность
Двухколесный ролик с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Надежное сцепление
Протекторы, со сцеплением, оптимизированным для надежного и безопасного сцепления на мокром и скользком полах.
Безопасная монтажная панель
Монтажная пластина, закрепленная болтом и гайкой.
Отличная эргономика
Колеса с уменьшенным сопротивлением качению для облегчения нагрузки для пользователя.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Индивидуальный брендинг
Может быть напечатан логотип.
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности.
Долговечное покрытие поверхности
Высококачественная гальванизация для длительного срока службы в тяжелых условиях эксплуатации.
Надежный корпус
Колесо с двойным колесом для высокой грузоподъемности и низкой высоты.
Колеса с низким износом и долгим сроком службы
Прочные колеса с чрезвычайно низкими характеристиками износа.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Защита полов благодаря распределению нагрузки
До четырех колес в одном ролике для распределения усилия при возднйствии на пол.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Продукция и поддержка
Связанные решения и компетенции