Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Гибкая защита стоп

Наши инновационные гибкие системы защиты стоп обеспечивают значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными жёсткими системами и отличаются простотой

Новый эталон безопасности на рабочем месте

Повышенная безопасность благодаря гибкой защите стопы – без компромиссов

Зачем нужна гибкая защита ног?

Система защиты ног TENTE позволяет предотвратить несчастные случаи на производстве и обеспечить максимальную безопасность труда. Особенность системы: гибкие резиновые ограждения можно использовать даже на неровных полах и пандусах, что обеспечивает бесперебойную транспортировку без остановок.

Безопасность в сочетании с гибкостью

  • Предотвращает ушибы: гибкие резиновые ограждения сжимаются внутрь к колесу при контакте с ногой, обеспечивая надежную защиту от травм.
  • Преодолевает неровные поверхности: идеальное решение для промышленных условий — без зацепов и блокировок на канавках, пандусах или краях. Даже приподнятые люки или препятствия у грузовых лифтов больше не представляют проблемы. Подходит для преодоления пандусов и барьеров с уклоном до 15°.
  • Всесторонняя защита: защитное ограждение обеспечивает не только фронтальную, но и боковую защиту, в том числе в области оси колеса. Установленная сбоку жесткая стальная направляющая обеспечивает безопасное прохождение ноги мимо колеса. Даже оси колес больше не представляют риска травмирования.
  • Сокращение простоев и связанных с ними затрат: травмы ног, вызванные колесами, относятся к числу наиболее распространенных несчастных случаев на производстве. Наши гибкие защитные ограждения значительно снижают этот риск, а следовательно, ваши простои и связанные с ними расходы.

Адаптировано под ваше применение

Получите преимущество предварительно установленной защиты от наезда на новых усиленных роликах или модернизируйте существующие ролики TENTE на месте – без сложных изменений конструкции.

  • Для наших усиленных серий: Delta, Zeta & Kappa
  • Быстрая и простая модернизация: специальная вилка позволяет легко установить устройство силами заказчика – не требуется перенастройка или сверление новых отверстий в ролике.
  • Также доступна предварительная сборка: не требуется дополнительный монтаж или регулировка.
  • Для колёс диаметром до ⌀ 250 мм – большие размеры доступны по запросу.

Технические характеристики

Ширина: 151 мм

Дорожный просвет: 19 мм – обеспечивает безопасное расстояние от пола

Материал: эластичная резина, твёрдость по Шору A 75

Температурная стойкость: от −20 °C до +60 °C

Delta

Delta — одна из наших самых популярных серий усиленных колёс, которая преимущественно используется для обеспечения лёгкой маневренности в промышленных условиях. Семейство продуктов Delta предлагает грузоподъёмность до 750 кг на колесо с диаметром колёс от 125 мм до 200 мм.

Корпус наших усиленных колёс Delta изготовлен из высокопрочной штампованной стали, оцинкован методом гальванизации и покрыт синей пассивацией. Данное семейство продуктов предлагается с двумя типами корпусов: в виде одинарных и сдвоенных колёс. Поворотные колёса Delta не требуют обслуживания и оснащены герметичным прецизионным шариковым подшипником.

Delta оснащены прочными колёсами с чрезвычайно низким износом. Доступны версии с мягкими колёсами, способствующие созданию тихой рабочей среды. Используются только безопасные материалы в соответствии с требованиями RoHS и REACH.

Получите подробную информацию о Delta в нашей брошюре продукта.

Zeta

Наше сверхпрочное колесо Zeta обеспечивает грузоподъёмность до 800 кг на колесо с диаметром от 125 мм до 250 мм.

Корпус Zeta изготовлен из усиленной сверхпрочной прессованной стали и доступен в виде неповоротных колёс, поворотных колёс с полной блокировкой и самоустанавливающихся колёс. Семейство продуктов Zeta также доступно в исполнении Zeta stainless с корпусом из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность постоянной мойки и коррозионную стойкость.

Zeta гарантирует лёгкое маневрирование благодаря двум закалённым шарикоподшипникам в поворотной головке, которые смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-маслёнкой для удобного обслуживания. Поворотный подшипник снабжён пылезащитным кольцом для непрерывного бесперебойного движения. Наше сверхпрочное колесо Zeta может комплектоваться различными типами колёс: сверхмягкими колёсами с хорошими амортизирующими и шумоподавляющими свойствами, колёсами с оптимизированным сопротивлением качению для облегчения нагрузки на пользователя, а также колёсами с пониженным истиранием для минимизации усилий по очистке.

Более подробную информацию о Zeta вы можете найти в специальной брошюре о продукте.

Kappa

Наше сверхпрочное колесо Kappa разработано для максимальной долговечности и эксплуатации в тяжелых условиях. Оно обеспечивает грузоподъемность до 1200 кг на колесо в стандартной версии и до 3000 кг в усиленной версии Kappa load. Линейка продукции охватывает диаметры колес от 80 мм до 300 мм.

Корпус колес Kappa изготовлен из цельносварной стальной конструкции с гальваническим покрытием для обеспечения максимальной грузоподъемности и максимальной защиты от коррозии. Доступен в различных исполнениях: как неповоротное колесо, поворотное колесо, поворотное колесо с полной блокировкой или с фиксатором направления. Для особо высоких требований доступна усиленная версия Kappa load с усиленным корпусом и цинк-железным покрытием.

Поворотные механизмы оснащены радиально-упорными шарикоподшипниками и коническими роликоподшипниками, смазанными долговечной смазкой и оборудованными пресс-масленками для удобного обслуживания. Пыльник обеспечивает безотказную работу.

Более подробную информацию о нашей линейке Kappa вы можете узнать в специализированной брошюре о продукте.

Обращайтесь к нам!

Заполните контактную форму ниже, чтобы связаться с нашими экспертами. Наша команда будет рада помочь вам найти идеальное решение для мобильности, отвечающее вашим индивидуальным потребностям. Запросите консультацию эксперта прямо сейчас!

запрос
Поля, отмеченные звездочками (*), обязательны для заполнения.