Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
145 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,08 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
40 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
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
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Принадлежность совместима с широким спектром колесных опор и обеспечивает надежное крепление и стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, диализных аппаратов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg