Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, диализных аппаратов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
145 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,18 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
40 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAP125R05-28 RAL9002

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения в качестве крепежного элемента, обеспечивающего надежное соединение с базовой конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и износостойкость, с полиамидным ободом и прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения долговечности. Общая высота опоры составляет 143 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 220 кг и динамическую нагрузку до 110 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает ее идеальной для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, аппараты КТ и МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничное оборудование, тележки для медикаментов, мобилизационные системы, дома престарелых, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, процедурные кресла, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg