Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 75 мм и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа и медикаментов, мебели для медиа, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также для мобилизации и специальных потребностей в уходе за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Core attributes
Тип
Автоматическая система блокировки
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Linea safety
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Сила освобождения 23 Н и длина хода пружины 8 мм.
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
132 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
66 mm
Wheel
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежная мобильность при работе с чувствительным оборудованием.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 75 мм состоит из полиамидного обода с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg