Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости для удобства маневрирования. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающую плавное и бесшумное движение по различным поверхностям, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем долговечность и минимальное сопротивление вращению. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальной для применения в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинских сканерах, системах доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, офисной и медицинской мебели, а также в профессиональном уборочном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4 Materialnummer
990770568
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Серый белый (RAL9002)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Laufflächenfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Автоматическая система блокировки 75 mm
Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 RAL9002

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 75 мм и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа и медикаментов, мебели для медиа, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также для мобилизации и специальных потребностей в уходе за пациентами.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного, также выполненного из полиамида для долговечности и надежности. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, с беговой дорожкой из инъекционного полиуретана, обладающей отличными амортизирующими свойствами и износостойкостью. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, офисной и медицинской мебели, аппаратах УЗИ и ИВЛ, а также профессиональных тележках для уборки.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg