Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционный полиуретан и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, тележки для медикаментов, носилки, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ в больницы и дома престарелых и пансионаты.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360011
Номер материала S4
990061203
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
175 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,2 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
45,5 mm
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
127 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
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
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор и полиамидный корпус, что обеспечивает надежность и долговечность при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 175 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, медицинских тележках, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ, а также в оборудовании для КТ-сканеров, МРТ и рентгеновских установок.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg