Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360004
Номер продукта:
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для ис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и долговечность, с телом из полиамида и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для минимизации трения и повышения срока службы. Общая высота опоры составляет 175 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также альтернативную динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Изделие предназначено для применения в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ, а также в оборудовании для КТ-сканеров, МРТ и рентгеновских установок.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции