- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
Колесные опоры и колеса для противопожарных технологий
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой техническое решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено с корпусом из полипропилена, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Опора применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных тележек, роликовых клеток, инструментальных шкафов, транспортного оборудования, утилизационного оборудования и верстаков.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, а в качестве подшипника используется роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг. Изделие находит широкое применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор изготовлен из материала, идентичного корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый и оснащен поворотным механизмом две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения с отверстием под болт в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 200 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает ее идеальным выбором для различных промышленных применений, включая производственные тележки, транспортное оборудование и машиностроительные системы.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а в качестве опорного элемента используется подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 250 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений: от автомобильной промышленности и кейтеринговых тележек до производственного оборудования, транспортных систем и специализированных платформ в различных отраслях промышленности.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг. Изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационном оборудовании и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает ее идеальным выбором для производственных тележек, транспортного оборудования, машиностроения и других промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. В колесе установлен роликовый игольчатый подшипник для надежной работы под нагрузкой. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из эластичных шин черного цвета, вулканизированных для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.