Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Kappa load представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных приложениях, требующих надежной поддержки и стабильности. Опора оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простоту монтажа и надежное закрепление на различных конструкциях. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность, долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам и износу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 300 миллиметров имеет беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление, амортизацию и защиту полов, а также снижение шума при движении. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное вращение, минимальное трение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 355 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции и системы. Статическая грузоподъёмность достигает 4000 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелого оборудования и грузов в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъёмность составляет 2000 килограммов при скорости движения 6 километров в час или 2400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в мобильных приложениях с различными режимами нагрузки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9658FTP300P64 CL97
Номер материала S4
990839998
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
140 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
2400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
2000 kg
Грузоподъемность статическая
4000 kg
Общая высота
355 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
19,39 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
140 mm
Длина пластины
175 mm
Ширина пластины
140 mm
Кронштейн
Цвет
Цинковое железо (прозрачное)
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 300 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 92 мм с диаметром отверстия под ось 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2000 кг при скорости 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg