Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860831
EAN:
4031582398113
Номер продукта:
468SIFP200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесо с пружинным тормозом направления», предназначенному д...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесо с пружинным тормозом направления», предназначенному для применения в авиакосмической промышленности, в том числе в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках и в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает установку опоры на несущую конструкцию изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавное вращение и устойчивость к нагрузкам при повороте. Корпус опоры изготовлен из стального листа большой толщины, а основная рабочая часть колеса выполнена из алюминия. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и протектором из эластичных шин без следов, вулканизированных. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 900 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 360 до 450 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения