Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
Номер заказа:
990837706
EAN:
4031582366006
Номер продукта:
4681IFP200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колёсная опора Zeta с тормозом направления представляет собой компактный опорный узел для применения в авиакосмическо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колёсная опора Zeta с тормозом направления представляет собой компактный опорный узел для применения в авиакосмической промышленности, обслуживании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жёсткое соединение с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла изготовлен из алюминия и оснащён двумя гонками мяча, выполненными из усиленной или нержавеющей стали; материал корпуса выбран с учётом снижения массы при сохранении жёсткости. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение покрытия пола при эксплуатации. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем плавное вращение и низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъёмность равна 900 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 360 кг при скорости 6 км/ч до 450 кг при скорости 4 км/ч.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников