Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Kappa load
Номер заказа:
990827702
EAN:
4031582314571
Номер продукта:
9651ITP150P63 CL67
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Kappa load — поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для тяжелых транспортных систем. Крепление выполн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Kappa load — поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для тяжелых транспортных систем. Крепление выполнено на прямоугольной пластине. Корпус поворотного узла оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками и изготовлен из тяжелого чугуна или кованого чугуна. Колесо диаметром 150 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, имеет литой полиуретановый протектор и алюминиевый корпус. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1300 кг, динамическая грузоподъемность — 520 кг при скорости 6 км/ч и 650 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя