Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Kappa load — поворотная колесная опора предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и удобное монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Корпус оснащен роликовым игольчатым подшипником с глубокими канавками, обеспечивающим плавное и надежное вращение при работе с высокими нагрузками. Колесо диаметром 150 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим точное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1300 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 520 кг при скорости 6 км/ч или 650 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в различных условиях эксплуатации с разными требованиями к производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Номер материала S4
990829810
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
650 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
520 kg
Грузоподъемность статическая
1300 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
4,28 kg
Название продукта
Kappa load
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
275 mm
Офсет (Смещение)
58 mm
Радиус поворота
137,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 6 км/ч или 960 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных транспортных задач.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load — поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для тяжелых транспортных систем. Крепление выполнено на прямоугольной пластине. Корпус поворотного узла оснащен роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками и изготовлен из тяжелого чугуна или кованого чугуна. Колесо диаметром 150 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, имеет литой полиуретановый протектор и алюминиевый корпус. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1300 кг, динамическая грузоподъемность — 520 кг при скорости 6 км/ч и 650 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, относящуюся к типу концевика колесной опоры, предназначенную для установки на перемещаемое оборудование и транспортные платформы. Крепление выполнено на базе прямоугольной пластины, которая обеспечивает жёсткое соединение опоры с несущей конструкцией изделия. Корпус узла поворота оснащён роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками, что позволяет воспринимать высокие радиальные нагрузки и обеспечивать плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Корпус изготовлен из чугуна или ковано­го чугуна повышенной массы, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из алюминия, что снижает общую массу опоры, а протектор выполнен из полиуретана на литой основе, обеспечивающего хорошее сцепление с полом и низкий уровень шума. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, который гарантирует стабильность хода и долговечность. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность изделия достигает 1300 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 520 до 650 кг при скорости движения от 4 до 6 км/ч. Опора применяется в авиакосмической промышленности, в системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, на производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg