Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесо-опора с центральным, полным или направляющим тормозом Linea clinic предназначена для медицинского оборудования. Крепление обеспечивает стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант. Производитель больничной кровати должен применять герметичные моющиеся колеса в зоне прилегания. Корпус выполнен из полиамида, а поворотный узел оснащён прецизионным шариковым подшипником. Области применения: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колёсах, тележки для диализа, больничные кровати, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, носилки, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали и протектором из электропроводного инжекционного полиуретана. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность составляет 450 кг, динамическая нагрузка составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360141
Номер материала S4
990037767
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
175 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,21 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
45,5 mm
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
127 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Поворотная колесная опора с центральным общим тормозом Linea clinic предназначена для медицинского оборудования. Крепежный стержень имеет кулачковое отверстие для профильных стержней и выполнен в коротком варианте, а производитель больничной кровати должен обеспечить герметичное моющееся покрытие в зоне прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, а корпус колеса выполнен из полиамида. Применение: тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, больничные кровати и аппараты ИВЛ. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг, динамическая нагрузка составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg