Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
Номер заказа:
990037768
EAN:
4031582360158
Номер продукта:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с центральным общим тормозом Linea clinic предназначена для медицинского оборудования. Крепежный стерж...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с центральным общим тормозом Linea clinic предназначена для медицинского оборудования. Крепежный стержень имеет кулачковое отверстие для профильных стержней и выполнен в коротком варианте, а производитель больничной кровати должен обеспечить герметичное моющееся покрытие в зоне прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 150 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, а корпус колеса выполнен из полиамида. Применение: тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, больничные кровати и аппараты ИВЛ. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг, динамическая нагрузка составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту