Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
Номер заказа:
990066118
Номер продукта:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Линейное поворотное колесная опора Linea clinic относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направлен...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Линейное поворотное колесная опора Linea clinic относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления» и предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничные кровати, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, носилки и ультразвуковые аппараты, а также аппараты ИВЛ. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, вариант исполнения «Короткая». Корпус поворотного узла выполнен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, а центральная часть изготовлена из полиамида. Общая высота опоры составляет 130 мм. Статическая грузоподъемность составляет 450 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг на каждое колесо при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту