Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Linea clinic
Номер заказа:
990061630
EAN:
4031582348392
Номер продукта:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Колесная опора Linea clinic относится к типу «Поворотное колесо с центральным общим тормозом» и предназначена для применения в м...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Linea clinic относится к типу «Поворотное колесо с центральным общим тормозом» и предназначена для применения в медицинском оборудовании и мебели. Крепление выполнено по схеме «Стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариация», что обеспечивает надежную фиксацию в раме изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное свободное вращение на 360 градусов и снижает усилие при перемещении. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана с инжекционной технологией литья, благодаря чему обеспечивается стабильное сцепление с покрытием, низкий уровень шума и устойчивость к износу. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что гарантирует стабильную работу при длительной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 130 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 450 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг на каждое колесо при скорости 3 км/ч. Изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, больничных кроватях, носилках, домах престарелых и пансионатах, а также в тележках для медикаментов и ухода за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту