Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции равна 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели для медиа, тележках для медикаментов, оборудовании для мобилизации и специальных потребностей, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых и ИВЛ аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Core attributes
Тип
Автоматическая система блокировки
Общая ширина
73 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Linea safety
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
40 mm
Поворотное соединение
176 mm
Радиус поворота
88 mm
Wheel
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea light
5920UAP100L51-11 7001/7015

Поворотное колесная опора Linea light представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, системы доставки питания, диализные тележки, а также для офисной мебели, компьютеров на колесах и профессиональных уборочных тележек.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала и оснащено прецисионный шариковый подшипник для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке грузов.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg