Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных применениях, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, системы визуализации (С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген), тележки для кейтеринга и доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, больничное оборудование, мебель для медиа, тележки для медикаментов, учреждения для престарелых, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на оборудовании. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, что позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров с протектором из инъекционного полиуретана и корпусом из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода и долговечности. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов и динамической нагрузкой 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях медицинских учреждений и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
Номер материала S4
990770455
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
73 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,44 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
204 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
102 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea light
5920UAP100L51-11 7001/7015

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной маневренности. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающего плавное и бесшумное движение, а также долговечность при интенсивной эксплуатации. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем минимальное трение и высокую точность вращения. Общая высота опоры составляет 100 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальной для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинских сканеров, каталок для кейтеринга, компьютеров на колесах, диализных тележек, медицинской мебели, больничного оборудования, офисной мебели и профессиональных уборочных тележек.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg
Автоматическая система блокировки 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety — автоматическая система блокировки предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных платформах. Изделие комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует химическую стойкость и долговечность в условиях медицинских учреждений. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, обеспечивает плавное вращение и совместимость с различными типами креплений. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление качению и высокую точность вращения. Беговая дорожка колеса изготовлена из инъекционного полиуретана, обладающего отличными амортизирующими свойствами и устойчивостью к износу. Общая высота конструкции составляет 100 мм, что позволяет интегрировать систему в компактные медицинские устройства. Система рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Linea safety применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, тележках для медикаментов, мобилизационных системах, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg